Skip to main content
Logo print

Comutator cu came - motor trifazat - PR 26 - stea-triunghi 1 sens de rotatie, 2 turatii pentru schema Dalhander

Legrand

Comutator cu came - motor trifazat - PR 26 - stea-triunghi 1 sens de rotatie, 2 turatii pentru schema Dalhander

REF. 027783 EAN. 3245060277833
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Type of switch Reverser
Max. rated operation voltage Ue AC 690 V
Rated permanent current Iu 32 A
Number of switch positions 3
With zero (off) position Yes
With retraction in 0-position No
Device construction Surface mounted device
Suitable for floor mounting Yes
Suitable for front mounting No
Complete device in housing Yes
Type of control element Toggle
Front shield size 64x64 mm
Degree of protection (IP), front side IP65

Documentație

1 document
Manual de instrucțiuni
096897001-01.pdf pdf (0.72 Mo)
2 documente
Acord
OC / CB-AT1527 (0.04 Mo)