Comutator cu came - voltmetric - PR 12 - 16 A - 4 contacts - fara neutru - fixare cu suruburi
Legrand
Comutator cu came - voltmetric - PR 12 - 16 A - 4 contacts - fara neutru - fixare cu suruburi
REF. 014652
EAN.
3245060146528
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Measurement between phases possible | Yes |
---|---|
Measurement between phase and neutral conductor possible | No |
With zero (off) position | Yes |
Device construction | Front installation |
Modular version | No |
---|---|
With control element | Yes |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Manual de instrucțiuni
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE