Skip to main content
Logo print

Comutator cu came - voltmetric - PR 12 - 16 A - 6 contacts - cu neutru - fixare cu suruburi

Legrand

Comutator cu came - voltmetric - PR 12 - 16 A - 6 contacts - cu neutru - fixare cu suruburi

REF. 014653 EAN. 3245060146535
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Measurement between phases possible Yes
Measurement between phase and neutral conductor possible Yes
With zero (off) position Yes
Device construction Front installation
Modular version No
With control element Yes
Degree of protection (IP) IP40

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
096897001-01.pdf pdf (0.72 Mo)
Manual de instrucțiuni
096876000-00.pdf pdf (0.18 Mo)
1 document
Autocad 3D
014653.dwg dwg (0.09 Mo)