Comutator Ethernet 10/100 bază T Céliane - montare prin încastrare
Legrand
Comutator Ethernet 10/100 bază T Céliane - montare prin încastrare
REF. 067361
EAN.
3245060673611
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Ethernet | Yes |
---|---|
Fast Ethernet | Yes |
Gigabit Ethernet | No |
10 Gigabit Ethernet | No |
Number of ports 10 Mbps RJ45 | 0 |
Number of ports 10 Mbps BNC | 0 |
Number of ports 10 Mbps AUI | 0 |
Number of ports 10 Mbps of ST | 0 |
Number of ports 10/100 Mbps RJ45 | 7 |
Number of ports 10/100 Mbps M12 | 0 |
Number of ports 100 Mbps SC | 0 |
Number of ports 100 Mbps MT RJ | 0 |
Number of ports 1000 Mbps SC | 0 |
Number of ports 1000 Mbps MT RJ | 0 |
Number of ports 100/1000 Mbps RJ45 | 0 |
Number of ports 10/100/1000 Mbps RJ45 | 0 |
---|---|
Number of ports 10 Gbps LC (LR) | 0 |
Number of ports 10 Gbps LC (SR) | 0 |
Number of ports 10 Gbps LC (LX) | 0 |
Number of ports 10 Gbps LC (SX) | 0 |
Number of ports ISDN WAN | 0 |
Number of combination-ports RJ45/Mini GBIC | 0 |
Construction type | Other |
Height | 40.3 mm |
Width | 130.3 mm |
Depth | 128.5 mm |
Voltage type | AC/DC |
Nominal voltage | 90-240 V |
Mounting method | Other |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE