Con de finisare - pentru jgheab GTL - joncțiune cofret Drivia/jgheab
GTL DRIVIA
Legrand
Con de finisare - pentru jgheab GTL - joncțiune cofret Drivia/jgheab
REF. 030094
EAN.
3245060300944
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
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
---|---|
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Width | 250 mm |
Height | 48 mm |
Depth | 40 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE