![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036395-LEGRAND-1000.jpg)
Conductor de protectie - cablu verde/galben - capacitate 6 mm²
Legrand
Conductor de protectie - cablu verde/galben - capacitate 6 mm²
REF. 036395
EAN.
3245060363956
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Conductor material | Other |
---|---|
Nominal cross section conductor | 6 mm² |
Conductor category | Class 2 = stranded |
Shape of conductor | Round |
Braided | No |
Length | 200 mm |
---|---|
Insulated | Yes |
With connecting lugs | No |
Connection lugs drilled | No |
With cable lugs | Yes |