![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037405-LEGRAND-1000.jpg)
Conector cu 7 iesiri - 400 A
DISTRIBUTION ACCESSORIES
Legrand
Conector cu 7 iesiri - 400 A
REF. 037405
EAN.
3245060374051
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Rated current In | 400 A |
---|---|
Model | Profile |
Length | 62.5 mm |
Width | 11.5 mm |
Height | 29 mm |
---|---|
Flexible | No |
Surface protection | Untreated |