Conector fibră optică SC Livinglight - Tehnic - 1 modul
LIVING LIGHT
Bticino
Conector fibră optică SC Livinglight - Tehnic - 1 modul
REF. NT4268SC
EAN.
8012199435152
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Surface mounting | No |
---|---|
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of buses/couplings | 2 |
Type of connector | SC |
Colour | Silver |
Centre plate | Yes |
With label space | No |
---|---|
Cable strain relief | No |
Wire stock | No |
Outlet direction | Straight |
Dust protection cap | Shutter |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE