Conector fibră optică ST Livinglight - Tehnic - 1 modul
LIVING LIGHT
Bticino
Conector fibră optică ST Livinglight - Tehnic - 1 modul
REF. NT4268ST
EAN.
8012199435176
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
With bus/coupling | Yes |
Number of buses/couplings | 2 |
Type of connector | ST |
Colour | Grey |
Centre plate | Yes |
With cover frame | No |
With label space | No |
---|---|
Cable strain relief | No |
Wire stock | No |
Outlet direction | Straight |
Dust protection cap | Hinged lid |
Device width | 27 mm |
Device depth | 37 mm |
Device height | 50 mm |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE