![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4282-BTICINO-1000.jpg)
Conector HD15 de tip mamă Livinglight - cu șurub - Alb - 2 module
LIVING LIGHT
Bticino
Conector HD15 de tip mamă Livinglight - cu șurub - Alb - 2 module
REF. N4282
EAN.
8005543401859
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | D-Sub 15-pole |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of modules (module system) | 2 |
Suitable for number of connectors | 1 |
With strain relief | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE