![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/051200_pw_92930.jpg)
CONECTOR HP SUPLIMENTAR
Legrand
CONECTOR HP SUPLIMENTAR
REF. 051200
EAN.
3245060512002
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Plug |
---|---|
Type of connector | Other |
Screened | No |
Category | Other |
Connection type | Other |
Special tool necessary | No |
Suitable for round cable | Yes |
---|---|
Suitable for flat cable | No |
Suitable for litz wire conductor | No |
Suitable for solid conductors | No |
Colour | Black |