![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037365_pw_92820.jpg)
Conector pentru bara de 12 x 4 mm cu orificii filetate - 1 sau 2 conductori intre 1.5 si 10 mm²
DISTRIBUTION ACCESSORIES
Legrand
Conector pentru bara de 12 x 4 mm cu orificii filetate - 1 sau 2 conductori intre 1.5 si 10 mm²
REF. 037365
EAN.
3245060373658
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Busbar thickness | 4-4 mm |
---|---|
Busbar width | 12-12 mm |
Suitable for | Flat rail |
Max. conductor cross section | 10 mm² |
Max. rated operation current Ie | 160 A |
---|---|
Suitable for round conductor connection | Yes |
Suitable for sector conductor connection | Yes |
Suitable for strip conductor connection | No |