Skip to main content
Logo print

Conector - pentru bara de cupru neperforata - intre 10 si 35 mm²

Legrand

Conector - pentru bara de cupru neperforata - intre 10 si 35 mm²

REF. 037362 EAN. 3245060373627
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Busbar thickness 4-4 mm
Busbar width 12-12 mm
Suitable for Flat rail
Max. conductor cross section 35 mm²
Max. rated operation current Ie 160 A
Suitable for round conductor connection Yes
Suitable for sector conductor connection Yes
Suitable for strip conductor connection No