![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037360_pw_94951.jpg)
Conector - pentru bara de cupru neperforata - intre 6 si 16 mm²
Legrand
Conector - pentru bara de cupru neperforata - intre 6 si 16 mm²
REF. 037361
EAN.
3245060373610
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Busbar thickness | 4-4 mm |
---|---|
Busbar width | 12-12 mm |
Suitable for | Flat rail |
Max. conductor cross section | 16 mm² |
Max. rated operation current Ie | 160 A |
---|---|
Suitable for round conductor connection | Yes |
Suitable for sector conductor connection | Yes |
Suitable for strip conductor connection | No |