Skip to main content
Logo print

Conectori-spate (3) - pentru DPX/DPX-IS 630 - plate - 4P

Legrand

Conectori-spate (3) - pentru DPX/DPX-IS 630 - plate - 4P

REF. 026353 EAN. 3245060263539
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Busbar thickness 20-20 mm
Busbar width 20-20 mm
Suitable for Flat rail
Width clamp 20 mm
Max. conductor cross section 314.16 mm²
Max. rated operation current Ie 630 A
Suitable for round conductor connection No
Suitable for sector conductor connection Yes
Suitable for strip conductor connection No

Documentație

4 documente
Manual de instrucțiuni
LE07155AB.pdf pdf (0.9 Mo)
Manual de instrucțiuni
80029LA-00.pdf pdf (0.39 Mo)
Ghid tehnic
Document workshop
1 document
Autocad 3D
026353.dwg dwg (0.11 Mo)