Skip to main content
Logo print

Conectori-spate (6) - pentru DPX 1250/1600 - borne lungi - amonte sau aval - 3P

Legrand

Conectori-spate (6) - pentru DPX 1250/1600 - borne lungi - amonte sau aval - 3P

REF. 026381 EAN. 3245060263812
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Busbar thickness 11.5-11.5 mm
Busbar width 40-40 mm
Suitable for Flat rail
Width clamp 40 mm
Max. conductor cross section 480 mm²
Max. rated operation current Ie 1600 A
Suitable for round conductor connection No
Suitable for sector conductor connection Yes
Suitable for strip conductor connection No

Documentație

3 documente
Manual de instrucțiuni
LE07155AB.pdf pdf (0.9 Mo)
Ghid tehnic
Document workshop