![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-026382-WEB-R.jpg)
Conectori-spate (6) - pentru DPX 1250/1600 - borne scurte - amonte sau aval - 4P
Legrand
Conectori-spate (6) - pentru DPX 1250/1600 - borne scurte - amonte sau aval - 4P
REF. 026382
EAN.
3245060263829
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Busbar thickness | 11.5-11.5 mm |
---|---|
Busbar width | 40-40 mm |
Suitable for | Flat rail |
Width clamp | 40 mm |
Max. conductor cross section | 480 mm² |
Max. rated operation current Ie | 1600 A |
---|---|
Suitable for round conductor connection | No |
Suitable for sector conductor connection | Yes |
Suitable for strip conductor connection | No |
Documentație
3 documente
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
Document workshop
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE