Skip to main content
Logo print

Conexiune cu pereți etanși DLP

Legrand

Conexiune cu pereți etanși DLP

REF. 010689 EAN. 3245060106898
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Type of accessory/spare part Multi function element
Material Plastic
Magnetic No
Degree of impact strength (IK) Other
Degree of protection (IP) Other
Operating / setting temperature -5-25 °C
Storage temperature -5-60 °C
Colour White
RAL-number 9003
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Mounting method Surface mounted

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
1 document
Profilul de mediu
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)