![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/52/LCM-CL_P_070822.jpg)
Consolă CL 250 GS
Legrand
Consolă CL 250 GS
REF. CM522142
EAN.
3599075221429
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Length | 203 mm |
---|---|
Width | 35 mm |
Height | 243 mm |
Suitable for cable management system width | 100-250 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 420 N |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE