![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-421010-WEB-R.jpg)
Contact auxiliar - 1 N/I + 1 N/O pentru comenzile rotative
Legrand
Contact auxiliar - 1 N/I + 1 N/O pentru comenzile rotative
REF. 421010
EAN.
3245064210102
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Device fitting | Miniature circuit breaker (MCB) |
---|---|
Function | Auxiliary switch |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 2 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated switch current | 5 A |
---|---|
Rated voltage | 250 V |
Voltage type | AC |
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 5 A |
Documentație
2 documente
Document workshop
Ghid tehnic
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE