Contact auxiliar inversor - pentru contactoare de 40 si 63 A
CX³
Legrand
Contact auxiliar inversor - pentru contactoare de 40 si 63 A
REF. 412431
EAN.
3245064124317
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Device fitting | Auxiliary switch/relay |
---|---|
Function | Signalling switch |
Width in number of modular spacings | 0.5 |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated switch current | 5 A |
Rated voltage | 250 V |
---|---|
Voltage type | AC |
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 63 A |
Width | 9 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 66 mm |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE