![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417402-LEGRAND-1000.jpg)
Contact auxiliar MPX³ - bipolar - montaj lateral - 2 NÎ
MPX3
Legrand
Contact auxiliar MPX³ - bipolar - montaj lateral - 2 NÎ
REF. 417402
EAN.
3414970396419
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 2 |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | 3 A |
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
Model | Clip-on |
Mounting method | Side mounting |
Documentație
1 document
Ghid tehnic
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE