![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/43/LG-431157-WEB-R.jpg)
Contact auxiliar - pentru DCX-M 1600 A - 1 ND + 1 NÎ
Legrand
Contact auxiliar - pentru DCX-M 1600 A - 1 ND + 1 NÎ
REF. 431157
EAN.
3245064311571
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | 10 A |
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
Model | Clip-on |
Mounting method | Other |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE