Skip to main content
Logo print

Contact auxiliar - pentru DCX-M 1600 A - 2 ND + 2 NÎ

Legrand

Contact auxiliar - pentru DCX-M 1600 A - 2 ND + 2 NÎ

REF. 431158 EAN. 3245064311588
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Number of contacts as change-over contact 0
Number of contacts as normally open contact 2
Number of contacts as normally closed contact 2
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V 10 A
Type of electric connection Screw connection
Model Clip-on
Mounting method Other

Documentație

1 document
Manual de instrucțiuni
4127Z056-Y4518A.pdf pdf (0.24 Mo)