![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/022704_pw_95513.jpg)
Contact auxiliar de semnalizare - Contact principal ND + NÎ
Vistop
Legrand
Contact auxiliar de semnalizare - Contact principal ND + NÎ
REF. 022704
EAN.
3245060227043
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | 5 A |
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
Model | Top mounting and integrable |
Mounting method | Other |