![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-028174-WEB-R.jpg)
Contact "gata de închidere" cu arc încărcat pentru DMX³ 1600
Legrand
Contact "gata de închidere" cu arc încărcat pentru DMX³ 1600
REF. 028174
EAN.
3414970767271
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 125-250 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 125-250 V |
Rated control supply voltage DC | 125-250 V |
Voltage type for actuating | AC/DC |
---|---|
Built as switching-on coil | No |
Built as switch-off coil | No |
Documentație
4 documente
Document workshop
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE