![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-406260-WEB-.jpg)
Contact inversor pentru semnalizare defect - 6A - 250 V~ - 0.5 module
DX3
Legrand
Contact inversor pentru semnalizare defect - 6A - 250 V~ - 0.5 module
REF. 406260
EAN.
3245064062602
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Device fitting | Universal |
---|---|
Function | Auxiliary switch/fault-signal switch |
Width in number of modular spacings | 0.5 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 1 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated switch current | 6 A |
Rated voltage | 240 V |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 125 A |
Width | 8.8 mm |
Height | 84.5 mm |
Depth | 77.7 mm |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE