Contact magnetic NÎ MyHOME BUS - montare pe cadru non-feromagnetic
MyHome
Bticino
Contact magnetic NÎ MyHOME BUS - montare pe cadru non-feromagnetic
REF. 3510M
EAN.
8012199788210
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Mounting method | Built-in |
---|---|
Colour | Other |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
VdS class | None |
Connected object | No |
---|---|
With voice command | No |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | No |
Connectable by Internet box | No |
Product use function | Alarm systems |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE