![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/028815-LEGRAND-1000.jpg)
Contact de semnalizare aditional
Legrand
Contact de semnalizare aditional
REF. 028815
EAN.
3245060288150
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of contacts as change-over contact | 1 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | 16 A |
---|---|
Type of electric connection | Flat plug-in connection |
Mounting method | Other |
Documentație
3 documente
Document workshop
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE