Contact de semnalizare pentru versiunea debroșabilă DMX³ 1600
Legrand
Contact de semnalizare pentru versiunea debroșabilă DMX³ 1600
REF. 028173
EAN.
3414970767264
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of contacts as change-over contact | 9 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | 16 A |
---|---|
Type of electric connection | Other |
Mounting method | Other |
Documentație
4 documente
Document workshop
Ghid tehnic
Manual de instrucțiuni
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE