![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026574_pw_96657.jpg)
Contact de semnalizare a pozitiei (conectat/debrosat) - pentru mecanism "Debro-lift"
Legrand
Contact de semnalizare a pozitiei (conectat/debrosat) - pentru mecanism "Debro-lift"
REF. 026574
EAN.
3245060265748
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of contacts as change-over contact | 1 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | 3 A |
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
Model | Clip-on |
Mounting method | Other |
Documentație
3 documente
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE