![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/421011-LEGRAND-1000.jpg)
Contacte auxiliare sau semnalizare defect - pentru DPX³
ATS
Legrand
Contacte auxiliare sau semnalizare defect - pentru DPX³
REF. 421011
EAN.
3245064210119
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Device fitting | Miniature circuit breaker (MCB) |
---|---|
Function | Auxiliary switch |
Width in number of modular spacings | 33.8 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 1 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated switch current | 5 A |
---|---|
Rated voltage | 250 V |
Voltage type | AC |
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 5 A |
Documentație
4 documente
Document workshop
Ghid tehnic
Manual de instrucțiuni
Document workshop
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE