Skip to main content
Logo print

Contacte de semnalizare pentru bobinele pentru declansare, declansatoarele de tensiune minima si bobinele de închidere

Legrand

Contacte de semnalizare pentru bobinele pentru declansare, declansatoarele de tensiune minima si bobinele de închidere

REF. 028816 EAN. 3245060288167
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Number of contacts as change-over contact 1
Number of contacts as normally open contact 0
Number of contacts as normally closed contact 0
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V 16 A
Type of electric connection Flat plug-in connection
Mounting method Other

Documentație

3 documente
Document workshop
Manual de instrucțiuni
Y2921F.pdf pdf (10.2 Mo)
Ghid tehnic