Skip to main content
Logo print

Contrapanou Lina 12.5 - pentru cofrete Atlantic 500x400 mm

Accessories Atlantic & Marina Legrand

Contrapanou Lina 12.5 - pentru cofrete Atlantic 500x400 mm

REF. 036009 EAN. 3245060360092
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Height 500 mm
Width 400 mm
Material Steel
Surface protection Galvanized
Perforated Yes
Halogen free Yes

Documentație

1 document
Autocad 3D
036009.dwg dwg (0.32 Mo)