![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/048143-LEGRAND-1000.jpg)
Contrapanou Lina 12.5 - pentru dulapuri Marina - 1000 x 800 mm
Legrand
Contrapanou Lina 12.5 - pentru dulapuri Marina - 1000 x 800 mm
REF. 048143
EAN.
3245060481438
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 1000 mm |
---|---|
Width | 800 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE