![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034950_pw_92737.jpg)
Contrapanou - pentru dulapuri Marina 1800 x 800 - otel galvanizat
Legrand
Contrapanou - pentru dulapuri Marina 1800 x 800 - otel galvanizat
REF. 034418
EAN.
3245060344184
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 1800 mm |
---|---|
Width | 800 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | No |
Halogen free | Yes |