![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036023-LEGRAND-1000.jpg)
Contrapanou perforat Lina 25 - pentru cofrete Atlantic 1000x600 mm
Accessories Atlantic & Marina
Legrand
Contrapanou perforat Lina 25 - pentru cofrete Atlantic 1000x600 mm
REF. 036023
EAN.
3245060360238
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 1000 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE