![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036015-LEGRAND-1000.jpg)
Contrapanou perforat Lina 25 - pentru cofrete Atlantic 500x400 mm
Accessories Atlantic & Marina
Legrand
Contrapanou perforat Lina 25 - pentru cofrete Atlantic 500x400 mm
REF. 036015
EAN.
3245060360153
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 500 mm |
---|---|
Width | 400 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE