Skip to main content
Logo print

Contrapanou perforat Lina 25 - pentru cofrete Atlantic 600x800 mm

Accessories Atlantic & Marina Legrand

Contrapanou perforat Lina 25 - pentru cofrete Atlantic 600x800 mm

REF. 036006 EAN. 3245060360061
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Height 600 mm
Width 800 mm
Material Steel
Surface protection Galvanized
Perforated Yes
Halogen free Yes

Documentație

1 document
Autocad 3D
036006.dwg dwg (0.14 Mo)