Contrapanou perforat Lina 25 - pentru dulapuri Marina 1000 x 800 - otel zincat
Legrand
Contrapanou perforat Lina 25 - pentru dulapuri Marina 1000 x 800 - otel zincat
REF. 047495
EAN.
3245060474959
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 1000 mm |
---|---|
Width | 800 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE