![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036065-LEGRAND-1000.jpg)
Contrapanou plin - pentru cofrete 1000x1200/1200x1000 mm
Accessories Atlantic & Marina
Legrand
Contrapanou plin - pentru cofrete 1000x1200/1200x1000 mm
REF. 036065
EAN.
3245060360658
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 1200 mm |
---|---|
Width | 1000 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | No |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Autocad 3D
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE