Skip to main content
Logo print

Contrapanuou perforat Lina 25 - pentru cofrete 1200x1000 mm

Accessories Atlantic & Marina Legrand

Contrapanuou perforat Lina 25 - pentru cofrete 1200x1000 mm

REF. 036088 EAN. 3245060360887
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Height 1200 mm
Width 1000 mm
Material Steel
Surface protection Galvanized
Perforated Yes
Halogen free Yes

Documentație

1 document
Autocad 3D
036088.dwg dwg (0.28 Mo)