![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036087-LEGRAND-1000.jpg)
Contrapanuou perforat Lina 25 - pentru cofrete 1200x800 mm
Accessories Atlantic & Marina
Legrand
Contrapanuou perforat Lina 25 - pentru cofrete 1200x800 mm
REF. 036087
EAN.
3245060360870
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 1200 mm |
---|---|
Width | 800 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE