Skip to main content
Logo print

Control 4 circuite (iluminat cameră, citit, veghe, tratament, standby, etc.)

BED Legrand

Control 4 circuite (iluminat cameră, citit, veghe, tratament, standby, etc.)

REF. 078377 EAN. 3245060783778
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Max. number of controllable devices 4
Pre-programmed No
With display No
Adaptive (self-learning) Yes
Height 230 mm
Width 71 mm
Depth 44 mm
Operating / setting temperature 0-35 °C
Storage temperature -20-70 °C
Nominal voltage 100-240 V

Documentație

2 documente
Ghid tehnic
LE04498AK_EN.pdf pdf (196.12 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE04343AC.pdf pdf (0.59 Mo)