Skip to main content
Logo print

Controler de cameră unitate KNX Arteor - 16 intrări - 16 ieșiri - 12 module DIN

Hospitality Legrand

Controler de cameră unitate KNX Arteor - 16 intrări - 16 ieșiri - 12 module DIN

REF. 048422 EAN. 3245060484224
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Bus system KNX Yes
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) No
Bus system radio frequent No
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems None
Mounting method DRA (DIN-rail adapter)
Width in number of modular spacings 12
Local operation/hand operation Yes
With LED indication Yes
Number of digital inputs 16
Rated operating voltage 27-56 V
Power consumption 1 W
With bus connection Yes
Min. depth of built-in installation box 66 mm
Degree of protection (IP) IP20
Width 213 mm
Height 83 mm
Depth 66 mm
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-45 °C
Storage temperature -25-70 °C
Voltage type AC/DC
Terminal marking indication Yes
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Cable
Terminals capacity 0.5-1.5 mm²
Label space/information surface Yes
Fitted with USB plug Yes
Connected object No

Documentație

3 documente
Ghid tehnic
LE05504AB_EN.pdf pdf (2.96 Mo)
Fișă tehnică
FT_S000074637EN_6.pdf pdf (3.27 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE05989AE.pdf pdf (1.46 Mo)
1 document
Acord
15 documente
Firmware pentru utilizare specială
Firmware pentru utilizare specială
Firmware pentru utilizare specială
Firmware pentru utilizare specială
Firmware
FW_LG-048422.zip zip (0.21 Mo)
Firmware pentru utilizare specială
Firmware pentru utilizare specială
Firmware pentru utilizare specială
Firmware pentru utilizare specială
Firmware
FW_LG-002638_2.zip zip (8.46 Mo)
Firmware pentru utilizare specială
Firmware pentru utilizare specială
Firmware pentru utilizare specială
Firmware pentru utilizare specială
Firmware pentru utilizare specială