![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/57/LG-572218-WEB-R.jpg)
Controler ventilator Arteor - Regulator pas ventilator 100 W - 2 module - alb
ARTEOR
Legrand
Controler ventilator Arteor - Regulator pas ventilator 100 W - 2 module - alb
REF. 572218
EAN.
3245065722185
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Colour | White |
Output voltage | 220-240 V |
Power control stepless | Yes |
Basic element without cover | Yes |
Method of operation | Turn button |
Illumination | None |
Switching contact | No |
---|---|
With temperature sensor | No |
Height | 45 mm |
Width | 45 mm |
Depth | 40.6 mm |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
1 document
Acord
OC / CB-630165/M1
(0.48 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE