![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/035307-LEGRAND-1000.jpg)
Convector electric - 120/240 V~/= - 50 W
Thermal management industrial enclosures
Legrand
Convector electric - 120/240 V~/= - 50 W
REF. 035307
EAN.
3245060353070
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Rated power | 50 W |
---|---|
Operating voltage AC 50 Hz | 120-240 V |
Operating voltage AC 60 Hz | 120-240 V |
Operating voltage DC | 120-240 V |
Voltage type | AC/DC |
With fan | No |
With room temperature controller | No |
---|---|
Continuous heating power at 10 °C | 20 W |
Width | 60 mm |
Height | 110 mm |
Depth | 90 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |