Skip to main content
Logo print

Cordon Cat. 5e - RJ 45/RJ 45 - F/UTP ecranat - 15 m

LCS3 Legrand

Cordon Cat. 5e - RJ 45/RJ 45 - F/UTP ecranat - 15 m

REF. 051504 EAN. 3245060515041
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Cable type F/UTP
Category 5E
Length 15 m
Type of connector connection 1 RJ45 8(8)
Type of connector connection 2 RJ45 8(8)
Colour outer sheath Grey
Anti-kink sleeve Moulded-on
Locking lever Yes
Colour anti-kink sleeve Grey
Fire retardant version Yes
Cable construction 1x4
AWG-size 26
Pin assignment 1:1
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 No
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 No

Documentație

1 document
Fișă tehnică
S000115531EN-00.pdf pdf (0.09 Mo)
1 document
Profilul de mediu