Cordon Cat. 6 - RJ 45/cap dezizolat AWG 24 - F/UTP ecranat - 15 m - albastru
LCS3
Legrand
Cordon Cat. 6 - RJ 45/cap dezizolat AWG 24 - F/UTP ecranat - 15 m - albastru
REF. 051797
EAN.
3245060517977
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Cable type | F/UTP |
---|---|
Category | 6 |
Length | 15 m |
Type of connector connection 1 | RJ45 8(8) |
Type of connector connection 2 | None |
Colour outer sheath | Blue |
Anti-kink sleeve | Moulded-on |
Locking lever | Yes |
Colour anti-kink sleeve | Blue |
---|---|
Fire retardant version | Yes |
Cable construction | 1x4 |
AWG-size | 26 |
Pin assignment | 1:1 |
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 | No |
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE