Skip to main content
Logo print

Cordon Cat. 6A - RJ 45/RJ 45 - S/FTP neecranat - 8 m - galben

LCS3 Legrand

Cordon Cat. 6A - RJ 45/RJ 45 - S/FTP neecranat - 8 m - galben

REF. 051523 EAN. 3245060515232
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Cable type S/FTP
Category 6A (IEC)
Length 8 m
Type of connector connection 1 RJ45 8(8)
Type of connector connection 2 RJ45 8(8)
Colour outer sheath Yellow
Anti-kink sleeve Moulded-on
Locking lever Yes
Colour anti-kink sleeve Yellow
Fire retardant version Yes
Cable construction 1x4
AWG-size 26
Pin assignment 1:1
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 No
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 No

Documentație

1 document
Fișă tehnică
S000081756EN-04.pdf pdf (0.26 Mo)
1 document
Profilul de mediu
LGRP-01766-V01.01-EN.pdf pdf (0.85 Mo)